|
|
|
ENN47996
Mureva FIX - Embase avec cheville pour collier d'installation
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JANV. 01, 2020
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Mureva FIX
|
Type de produit ou équipement
|
Embase avec cheville
|
Application spécifique du produit
|
Pour la fixation de colliers d'installation de largeur 9mm
|
Couleur
|
Noir
|
Quantité par emballage
|
100 pièces
|
Complémentaires
Conditions d’utilisation
|
À l'extérieur
Intérieur
|
Résistance à la déchirure
|
Résistance à l'arrachement: 20 daN
|
Matière
|
PA (polyamide 12)
|
Poids du produit
|
0,002 kg
|
Environnement
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
12,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
10,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
2,0 g
|
Type d'emballage 2
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
100
|
Hauteur de l'emballage 2
|
8,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
12,5 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
10,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
245,0 g
|
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE
|
Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
|
Garantie contractuelle
|
|